Factory Automation
Serie J5 de MELSERVO

Los potentes servoamplificadores de la serie J5 son líderes en la industria con un comportamiento de respuesta velocidad/frecuencia de 3,5 kHz y reducen los tiempos de ciclo de las máquinas de producción.
Servomotores rotatorios con un encoder de alta resolución (67108864 pulsos/rev.) proporcionan una regulación suave mediante una reducción de las fluctuaciones del par. Los servoamplificadores pueden conectarse a una red CC-Link IE TSN y permiten así soluciones de accionamiento totales y regulaciones rápidas de alta precisión.
Servoamplificadores

Compatible con CC-Link IE TSN y con interfaces de propósito general.
Servomotor rotatorio

Dispone de un encoder de valor absoluto sin batería de 26 bits. Los cables del encoder, del freno electromagnético y de la alimentación de corriente están equipados con un bloqueo de un solo toque.
Servomotor lineal

Hay disponibles 4 series de motores (LM-H3/LM-U2/LM-F/LM-K2) para un gran número de aplicaciones.
Motor Direct Drive

Idealmente diseñados para aplicaciones con bajas velocidades y alto par de giro. Hay disponibles 4 tamaños constructivos y 12 motores.