Factory Automation
Productos & Soluciones
Soluciones
Productos
- 2020-05-26
- Nuevo ASSISTA, la sencillez de la robótica colaborativa El nuevo robot colaborativo de Mitsubishi Electric, el MELFA ASSISTA, ha sido desarrollado para trabajar con humanos sin necesidad de sistemas de seguridad adicionales, además de permitir el distanciamiento entre trabajadores necesario en el contexto actual.
- 2020-05-06
- El PLC FX5UJ ha sido introducido para ofrecer al OEM una solución rentable y robusta El nuevo PLC de Mitsubishi Electric FX5UJ se posiciona como una solución intermedia con un gran potencial en el mercado actual. El nuevo sistema de control ha sido lanzado para ofrecer al fabricante de máquinas una solución rentable que conserve la durabilidad, robustez y precisión propios de la marca japonesa.
- 2020-04-23
- Los usuarios de robots pueden beneficiarse de la inteligencia artificial Desde el control por voz hasta la implementación de la visión 3D, el ritmo de desarrollo de la robótica está evolucionando rápidamente. Pero quizás la tendencia más significativa en este momento es la incorporación de la inteligencia artificial en los principales sistemas de robots.
- 2019-11-27
- Servoamplificador MELSERVO MR-J4 con interfaz multi-red La serie de servoamplificadores MR-J4 de Mitsubishi Electric incorpora una interfaz multi-red llamada "Servo Open Network" que permite la compatibilidad con todos los sistemas de motion control relevantes en todo el mundo.
- 2019-11-27
- El Robot RV-8CRL de 8kg, una alternativa más rentable Frente a las tendencias de automatización del mercado español, Mitsubishi Electric ha diseñado un robot compacto y versátil de 8kg de capacidad de carga y casi 1 metro de alcance (931mm). El RV-8CRL se presenta como una alternativa más rentable a las soluciones standard de 7kg conservando las características fundamentales de un robot industrial moderno; adaptado a la industria 4.0 y a la e-F@ctory
- 2018-01-10
- Sistemas de suministro de energía probados y confiables en todo el mundo Bajo este título, encontrará nuevas páginas web para las soluciones de Mitsubishi Electric en el campo de los sistemas de energía. Con su amplio portafolio de tecnología de medio voltaje, Mitsubishi Electric actúa en todo el mundo proporcionando sistemas de suministro de energía seguros, estables y confiables. Con una historia de innovación que data de 1951 con interruptores automáticos de aceite de tipo V para uso en líneas de ultra alta tensión, Mitsubishi Electric continúa enfocándose en el desarrollo de tecnología eléctrica para el avance.
- 2017-12-15
- Llevando nuestra avanzada tecnología y experiencia a su proyecto Bajo este título encontrará en línea las páginas web actualizadas para las soluciones de "Industria energética" de Mitsubishi Electric. Las nuevas páginas web no solo ofrecen más detalles sobre nuestras fortalezas en esta industria, sino que también vinculan directamente áreas relacionadas, como DCS. Por favor échale un vistazo.
- 2017-12-08
- Mayor productividad y eficiencia La nueva serie RH de Mitsubishi abarca un rango de robots robustos de alta calidad que ofrecen una excepcional relación calidad/precio. Estos, resultan particularmente apropiados para una amplia gama de aplicaciones industriales y pueden emplearse en muchos sectores diferentes.
- 2017-01-02
- ¿Sabías? Mitsubishi Electric ofrece varios cursos de e-Learning en 17 idiomas diferentes. Incluyen programas para principiantes y ediciones básicas y avanzadas. Puede acceder a todos los cursos desde el sitio web Global - Factory Automation.